NB.
A&T-3D Gallery
zonghe
powerlock
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/powerlock/edo.prj},{NB=EDO-55-100-42(42)},{CODE=EDO},{DR=55},{D=100},{D1=42},{L=34.5},{L1=23},{L2=30.5},{D2=0.032},{KN=69},{NM=1450},{SL=8},{GG=M6},{M=6},{LDSJNJ=12},{D1F=42,45,48},{PDF=edo.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 27
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
EDO - 外紧固型(Z7B)胀紧套
Bill of material
NB.
Bestellnummer
EDO-55-100-42
EDO-55-100-42
代号
EDO
EDOH
EDON
EDOS
EDO
EDOH
EDON
EDOS
主体材质
45#
mm
表面处理
-
dr内径
55
55
mm
外径
100
100
mm
d1
42
42
mm
L
34.5
34.5
mm
L1
23
23
mm
L2
30.5
30.5
mm
d1--d2最大间隙
0.032
0.032
容许轴向推力
69
69
最大容许扭矩
1450
1450
锁紧螺钉数量
8
8
规格
M6
M6
螺钉锁紧扭矩
12
12
N.m
d1f
42,45,48
42,45,48
pdf
edo.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성