APETJB-V55
A&T-3D Gallery
zonghe
oquan
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/oquan/apetjb.prj},{NB=APETJB-V55},{CODE=APETJB},{YD=70+5Hs/70-5Hs},{YS=黑色},{BH=V55},{W=4},{WF=+0.1/-0.1},{D0=54.5},{NJGC1=+0.49/-0.49},{NJGC2=+0.59/-0.59},{PDF=apetjb.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
APETJB - O型圈 真空法兰用
Bill of material
APETJB-V55
bestellnummer
APETJB-V55
APETJB-V55
CODE
APETJB
APETLB
APETJB
APETLB
材质
丁腈橡胶
硬度(肖氏A)
70+5Hs/70-5Hs
颜色
黑色
工作温度
-30~100℃
标称编号
V55
V55
W
4
mm
WF
+0.1/-0.1
D0
54.5
54.5
mm
APETJB公差
+0.49/-0.49
+0.49/-0.49
APETLB公差
+0.59/-0.59
+0.59/-0.59
PDF
apetjb.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성