MKSSLA-60
A&T-3D Gallery
zonghe
mifengkou
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/mifengkou/mkssla.prj},{NB=MKSSLA-60 (27)},{CODE=MKSSLA},{LX=弹片式锁定},{CZ=SUS304},{BMCL=震动抛光},{GG=60},{S=46},{S1=37},{A=8.0},{C=16.0},{F=0},{L=20.0},{L1=6.0},{H=63},{H1=27},{HH=[27:41/1]},{D1=4.2},{FJLD=M3.5-L16},{CKZL=0.050},{PDF=mkssla.pdf},{PPATH=mkssla/mkssla4.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
mkssla - 标准型
Bill of material
MKSSLA-60
Bestellnummer
MKSSLA-60
MKSSLA-60
代号
MKSSLA
类型
弹片式锁定
材质
SUS304
表面处理
震动抛光
规格
60
60
S
46
46
mm
S1
37
37
mm
A
8.0
8.0
mm
C
16.0
16.0
mm
F
0
0
mm
L
20.0
20.0
mm
L1
6.0
6.0
mm
H
63
63
mm
H1
mm
값 입력 H1
mm
cm
inch
ft
확인
d
4.2
4.2
mm
附件螺钉
M3.5-L16
M3.5-L16
参考重量
0.050
0.050
kg/pcs
pdf
mkssla.pdf
PPATH
mkssla/mkssla4.prj
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성