CPHAC-40-50-c8-d8
A&T-3D Gallery
zonghe
lianzhouqi
shizihuakuai
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/lianzhouqi/shizihuakuai/cphac.prj},{NB=CPHAC-40-50-c8-d8},{CODE=CPHAC},{MAT1=高强度铝合金},{MAT2=PA66},{SUR=阳极氧化处理},{D=40},{L=50},{C=8.000},{D5=8.000},{C4D5=8,9,9.525,10,11,12,14,15,16,17,18,19},{E=20.30},{F=5.5},{H=23.0},{M=M5},{M1=5.0},{NJ=5.0},{EDNJ=9},{RXPX=2.4},{RXPJ=3},{RXZPC=±0.2},{RXZS=3600},{JTNZ=520},{GXJ=4.2x10},{ZL=114},{CKB=NOEN},{DKB=NOEN},{PDF=cphac.pdf},{C2=19.000},{PPATH=cphac/cphac05.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
CPHAC - 铝合金十字滑块型联轴器--夹紧型
Bill of material
CPHAC-40-50-c8-d8
Bestellnummer
CPHAC-40-50-c8-d8
CPHAC-40-50-c8-d8
代号
CPHAC
主要材质
高强度铝合金
弹性材质
PA66
表面处理
阳极氧化处理
D
40
40
mm
L
50
50
mm
c
8.000
9.000
9.525
10.000
11.000
12.000
14.000
15.000
16.000
17.000
18.000
19.000
8.000
9.000
9.525
10.000
11.000
12.000
14.000
15.000
16.000
17.000
18.000
19.000
mm
d
8.000
9.000
9.525
10.000
11.000
12.000
14.000
15.000
16.000
17.000
18.000
19.000
8.000
9.000
9.525
10.000
11.000
12.000
14.000
15.000
16.000
17.000
18.000
19.000
mm
C4D5
8,9,9.525,10,11,12,14,15,16,17,18,19
8,9,9.525,10,11,12,14,15,16,17,18,19
E
20.30
20.30
mm
F
5.5
5.5
mm
H
23.0
23.0
mm
M
M5
M5
M1
5.0
5.0
紧固螺丝扭矩
5.0
5.0
N*m
额定扭矩
9
9
N.m
容许偏心
2.4
2.4
mm
容许偏角
3
°
容许轴偏差
±0.2
mm
容许转速
3600
3600
rpm
静态逆转刚度
520
520
N.m/rad
惯性矩
4.2x10
4.2x10
kg.m²
重量
114
114
g
标准c孔键槽加工
NOEN
CK
NOEN
CK
标准d孔键槽加工
NOEN
DK
NOEN
DK
pdf
cphac.pdf
C2
19.000
19.000
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성