CPCNGC-24-25-c4-d4
A&T-3D Gallery
zonghe
lianzhouqi
pingxingxian
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/lianzhouqi/pingxingxian/cpcngc.prj},{NB=CPCNGC-24-25-c4-d4},{CODE=CPCNGC},{MAT=SUS304不锈钢},{SUR=抛光处理},{D=24},{L=25.0},{C4D5=4,5,6,6.35,7,8,9,10,11},{C=4.000},{D5=4.000},{K=0.55},{W=1.49},{F=3.78},{M=M3},{M1=3.000},{NG=1.2},{NJ=6.0},{PX=0.05},{PJ=0.5},{ZXPC=±0.1},{RXZS=6200},{NZGD=790},{GXJ=2.0×10^-4},{G=66},{PDF=cpcngc.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
CPCNGC - 不锈钢高刚性平行线型联轴器-夹紧型
Bill of material
CPCNGC-24-25-c4-d4
bestellnummer
CPCNGC-24-25-c4-d4
CPCNGC-24-25-c4-d4
代号
CPCNGC
主体材质
SUS304不锈钢
代号
表面处理
抛光处理
D
24
24
mm
L
25.0
25.0
mm
c
4.000
5.000
6.000
6.350
7.000
8.000
9.000
10.000
11.000
4.000
5.000
6.000
6.350
7.000
8.000
9.000
10.000
11.000
mm
d
4.000
5.000
6.000
6.350
7.000
8.000
9.000
10.000
11.000
4.000
5.000
6.000
6.350
7.000
8.000
9.000
10.000
11.000
mm
K
0.55
0.55
mm
W
1.49
1.49
mm
F
3.78
3.78
mm
M
M3
M3
M1
3.000
3.000
紧固螺丝扭矩
1.2
1.2
N·m
额定扭矩
6.0
6.0
N·m
容许偏心
0.05
mm
容许偏角
0.5
°
容许轴向偏差
±0.1
mm
容许转速
6200
6200
rpm
静态逆转刚度
790
790
N·m/rad
惯性矩
2.0×10^-4
2.0×10^-4
kg·m²
重量
66
66
g
PDF
cpcngc.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성