CPCNAC-19-20-c3-d3
A&T-3D Gallery
zonghe
lianzhouqi
pingxingxian
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/lianzhouqi/pingxingxian/cpcnac.prj},{NB=CPCNAC-19-20-c3-d3},{CODE=CPCNAC},{MAT=高强度铝合金},{SUR=阳极氧化处理},{D=19},{L=20.0},{C4D5=3,4,5,6,6.35,7,8},{C=3.000},{D5=3.000},{K=0.55},{W=1.18},{F=3.40},{M=M2.5},{M1=2.500},{NG=0.8},{NJ=1.0},{PX=0.05},{PJ=0.50},{ZXPC=±0.1},{RXZS=33000},{NZGD=270},{GXJ=5.8×10^-7},{G=12},{PDF=cpcnac.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
CPCNAC - 铝合金高刚性平行线型联轴器-夹紧型
Bill of material
CPCNAC-19-20-c3-d3
bestellnummer
CPCNAC-19-20-c3-d3
CPCNAC-19-20-c3-d3
代号
CPCNAC
主体材质
高强度铝合金
表面处理
阳极氧化处理
D
19
19
mm
L
20.0
20.0
mm
c
3.000
4.000
5.000
6.000
6.350
7.000
8.000
3.000
4.000
5.000
6.000
6.350
7.000
8.000
mm
d
3.000
4.000
5.000
6.000
6.350
7.000
8.000
3.000
4.000
5.000
6.000
6.350
7.000
8.000
mm
K
0.55
0.55
mm
W
1.18
1.18
mm
F
3.40
3.40
mm
M
M2.5
M2.5
M1
2.500
2.500
紧固螺丝扭矩
0.8
0.8
N·m
额定扭矩
1.0
1.0
N·m
容许偏心
0.05
mm
容许偏角
0.50
°
容许轴向偏差
±0.1
mm
容许转速
33000
33000
rpm
静态逆转刚度
270
270
N·m/rad
惯性矩
5.8×10^-7
5.8×10^-7
kg·m²
重量
12
12
g
PDF
cpcnac.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성