CPCGC-20L-26-c4-d4
A&T-3D Gallery
zonghe
lianzhouqi
pingxingxian
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/lianzhouqi/pingxingxian/cpcgc.prj},{NB=CPCGC-20L-26-c4-d4},{CODE=CPCGC},{MAT=SUS304不锈钢},{SUR=抛光处理},{D=20L},{D1=20},{L=26.0},{C4D5=4,5,6,6.35,7,8},{C=4.000},{D5=4.000},{L1=0.55},{L2=1.4},{F=3.75},{M=M3},{M1=3.0},{NG=1.2},{NJ=1.5},{PX=0.10},{PJ=1.50},{ZXPC=±0.3},{RXZS=7600},{NZGD=245},{GXJ=2.3×10^-6},{G=42},{PDF=cpcgc.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
CPCGC - 不锈钢平行线型联轴器-夹紧型
Bill of material
CPCGC-20L-26-c4-d4
bestellnummer
CPCGC-20L-26-c4-d4
CPCGC-20L-26-c4-d4
代号
CPCGC
主体材质
SUS304不锈钢
表面处理
抛光处理
D
20L
20L
D1
20
20
L
26.0
26.0
mm
c
4.000
5.000
6.000
6.350
7.000
8.000
4.000
5.000
6.000
6.350
7.000
8.000
mm
d
4.000
5.000
6.000
6.350
7.000
8.000
4.000
5.000
6.000
6.350
7.000
8.000
mm
K
0.55
0.55
mm
W
1.4
1.4
mm
F
3.75
3.75
mm
M
M3
M3
M1
3.0
3.0
紧固螺丝扭矩
1.2
1.2
N·m
额定扭矩
1.5
1.5
N·m
容许偏心
0.10
0.10
mm
容许偏角
1.50
°
容许轴向偏差
±0.3
±0.3
mm
容许转速
7600
7600
rpm
静态逆转刚度
245
245
N·m/rad
惯性矩
2.3×10^-6
2.3×10^-6
kg·m²
重量
42
42
g
PDF
cpcgc.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성