CPDZJ-16-25-c5-d5
A&T-3D Gallery
zonghe
lianzhouqi
liantiaoshi
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/lianzhouqi/liantiaoshi/cpdzj.prj},{NB=CPDZJ-16-25-c5-d5},{CODE=CPDZJ},{MAT1=锌合金},{MAT2=弹簧钢},{SUR=抛光处理},{D=16},{D1=16},{L=25},{C4D5=5,6,6.35,7,8,9,10},{C=5.000},{D5=5.000},{S=11.45},{F=4.0},{M=M3},{M1=3},{NG=1.2},{NJ=0.5},{PX=1},{PJ=8},{ZXPC=±1.0},{RXZS=3000},{GXJ=1.02×10^-6},{G=30},{PDF=cpdzj.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
CPDZJ - 锌合金弹簧编码器联轴器-顶丝型
Bill of material
CPDZJ-16-25-c5-d5
bestellnummer
CPDZJ-16-25-c5-d5
CPDZJ-16-25-c5-d5
代号
CPDZJ
轴套材质
锌合金
主体材质
弹簧钢
表面处理
抛光处理
D
16
16
D1
16
16
L
25
25
mm
c
5.000
6.000
6.350
7.000
8.000
9.000
10.000
5.000
6.000
6.350
7.000
8.000
9.000
10.000
mm
d
5.000
6.000
6.350
7.000
8.000
9.000
10.000
5.000
6.000
6.350
7.000
8.000
9.000
10.000
mm
S
11.45
11.45
mm
F
4.0
4.0
mm
M
M3
M3
M1
3
3
拧紧扭矩
1.2
1.2
N·m
额定扭矩
0.5
0.5
N·m
容许偏心
1
1
mm
容许偏角
8
°
容许轴向偏差
±1.0
mm
容许转速
3000
rpm
惯性矩
1.02×10^-6
1.02×10^-6
kg·m²
重量
30
30
g
pdf
cpdzj.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성