CGHAJ-20-21.4-c4-d4
A&T-3D Gallery
zonghe
lianzhouqi
jingzhi
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/lianzhouqi/jingzhi/cghaj.prj},{NB=CGHAJ-20-21.4-c4-d4},{CODE=CGHAJ},{D=20},{L=21.4},{C4D5=4,5,6,6.35,8,9.525,10,12},{C1=4.000},{D1=4.000},{F=2.9},{M=M4},{M1=4},{LDNJ=1.7},{EDNJ=3.2},{RXPX=1.2},{RXPJ=3},{RXZS=31000},{GXJ=5.7x10},{ZL=9},{PDF=cghaj.pdf},{ZTCZ=A2017},{TXTCZ=聚氨酯},{BMCL=阳极氧化处理},{PPATH=cghaj/cghaj05.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
CGHAJ - 精制联轴器*十字滑块型 定位螺丝固定型
Bill of material
CGHAJ-20-21.4-c4-d4
Bestellnummer
CGHAJ-20-21.4-c4-d4
CGHAJ-20-21.4-c4-d4
代号
CGHAJ
D
20
20
mm
L
21.4
21.4
mm
C4D5
4,5,6,6.35,8,9.525,10,12
4,5,6,6.35,8,9.525,10,12
C1
4.000
5.000
6.000
6.350
8.000
9.525
10.000
12.000
4.000
5.000
6.000
6.350
8.000
9.525
10.000
12.000
mm
D1
4.000
5.000
6.000
6.350
8.000
9.525
10.000
12.000
4.000
5.000
6.000
6.350
8.000
9.525
10.000
12.000
mm
F
2.9
2.9
mm
m1
M4
M4
M
4
4
紧固螺钉扭矩
1.7
1.7
N*m
额定扭矩
3.2
3.2
N*m
容许偏心
1.2
1.2
mm
容许偏角
3
°
容许转速
31000
31000
rpm
惯性矩
5.7x10
5.7x10
kg.m²
重量
9
9
g
pdf
cghaj.pdf
轴套材质
A2017
弹性体材质
聚氨酯
表面处理
阳极氧化处理
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성