CPNSC-20L-c4-d4
A&T-3D Gallery
zonghe
lianzhouqi
gangxing
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/lianzhouqi/gangxing/cpnsc.prj},{NB=CPNSC-20L-c4-d4},{CODE=CPNSC},{D=20L},{DD=30},{L=30},{C1=4.000},{D1=4.000},{X=4,5,6,6.35,8,9,9.525,10},{F=3.75},{M=M2.5},{M1=2.50},{JGLSNZ=0.8},{EDNJ=0.8},{RXZS=7500},{GXJ=2.3×10},{ZL=45},{PDF=cpnsc.pdf},{ZTCZ=45刚},{BMCL=发黑}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
CPNSC - 45钢刚性联轴器
Bill of material
CPNSC-20L-c4-d4
bestllnummer
CPNSC-20L-c4-d4
CPNSC-20L-c4-d4
代号
CPNSC
D
20L
20L
DD
30
30
L
30
30
C1
4.000
5.000
6.000
6.350
8.000
9.000
9.525
10.000
4.000
5.000
6.000
6.350
8.000
9.000
9.525
10.000
D1
4.000
5.000
6.000
6.350
8.000
9.000
9.525
10.000
4.000
5.000
6.000
6.350
8.000
9.000
9.525
10.000
X
4,5,6,6.35,8,9,9.525,10
4,5,6,6.35,8,9,9.525,10
F
3.75
3.75
M
M2.5
M2.5
M1
2.50
2.50
紧固螺丝扭矩
0.8
0.8
NM
额定扭矩
0.8
0.8
NM
容许转速
7500
7500
rpm
惯性矩
2.3×10
2.3×10
kg*m^2
重量
45
45
g
PDF
cpnsc.pdf
主体材质
45刚
表面处理
发黑
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성