CPRGJ-20-32-c5-d5
A&T-3D Gallery
zonghe
lianzhouqi
bowenguan
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/lianzhouqi/bowenguan/cprgj.prj},{NB=CPRGJ-20-32-c5-d5},{CODE=CPRGJ},{MAT=SUS304不锈钢},{SUR=抛光处理},{D=20.0},{L=32},{D1=5.000},{C=5.000},{C45D=5,6,6.35,7,8,9,9.525,10},{C2=10},{CK=2},{DK=3},{K=7.20},{W=2.8},{S=12.0},{D2=18.00},{F=3.5},{M=M3},{M1=3},{NJ=1.2},{NG=1.5},{PX=0.15},{PJ=2},{ZXPC=+0.6/-1.8},{RXZS=31000},{NZGD=220},{GXJ=2.3×10^-6},{G=36},{CKB=},{DKB=},{CKF=},{DKF=},{PDF=cprgj.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
CPRGJ - 不锈钢波纹管型连接联轴器-顶丝型
Bill of material
CPRGJ-20-32-c5-d5
bestellnummer
CPRGJ-20-32-c5-d5
CPRGJ-20-32-c5-d5
代号
CPRGJ
主体材质
SUS304不锈钢
表面处理
抛光处理
D
20.0
20.0
mm
L
32
32
mm
d
5.000
6.000
6.350
7.000
8.000
9.000
9.525
10.000
5.000
6.000
6.350
7.000
8.000
9.000
9.525
10.000
mm
c
5.000
6.000
6.350
7.000
8.000
9.000
9.525
10.000
5.000
6.000
6.350
7.000
8.000
9.000
9.525
10.000
mm
K
7.20
7.20
mm
W
2.8
2.8
mm
S
12.0
12.0
mm
D2
18.00
18.00
mm
F
3.5
3.5
mm
M
M3
M3
紧固螺丝扭矩
1.2
1.2
N*m
额定扭矩
1.5
1.5
N*m
容许偏心
0.15
0.15
mm
容许偏角
2
°
容许轴向偏差
+0.6/-1.8
+0.6/-1.8
mm
容许转速
31000
31000
rpm
静态逆转刚度
220
220
N·m/rad
惯性矩
2.3×10^-6
2.3×10^-6
kg·m²
重量
36
36
g
标准c孔键槽加工
标准d孔键槽加工
非标c孔键槽加工
非标d孔键槽加工
pdf
cprgj.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성