DCS-C208A-1-4
A&T-3D Gallery
zonghe
liantiaolianl
链条
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/liantiaolianl/liantiao/dcs.prj},{NB=DCS-C208A-1-4(4)},{IDNR=},{CODE=DCS},{MAT=碳钢},{FJ=接头链节},{CCXL=C208A},{PS=1},{JS=4},{P=25.400},{D1=7.920},{B1=7.850},{D2=3.960},{L=16.600},{L1=17.750},{H2=12.000},{T=1.500},{MMCZL=0.516},{JXLSZH=14.100},{PJLSZH=16.700},{RXZDZL=Qt≤Q/(5~7)},{JSGDX=60},{JSZDX=120},{PTJTLJ=DCSP-208A},{GDLJ=DCSZ-208A},{PPATH=liantiaosam/dcs4.prj},{PDF=dcs.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
DCS - 链条双节距滚子链S型
Bill of material
DCS-C208A-1-4
bestellnummer
DCS-C208A-1-4
DCS-C208A-1-4
代号
DCS
DCSP
DCSZ
DCS
DCSP
DCSZ
材质
碳钢
附件
接头链节
尺寸系列
C208A
C208A
排数
1
节数
节距P
25.400
25.400
mm
滚子直径d1(max)
7.920
7.920
mm
内节内宽b1(min)
7.850
7.850
mm
销轴直径d2(max)
3.960
3.960
mm
销轴长度L(max)
16.600
16.600
mm
销轴长度L1(max)
17.750
17.750
mm
内链板高度h2(max)
12.000
12.000
mm
链板厚度T(max)
1.500
1.500
mm
每米长重量
0.516
0.516
kg/m
极限拉伸载荷Q(min)
14.100
14.100
kN
平均拉伸载荷Qo
16.700
16.700
kN
容许最大张力Qt
Qt≤Q/(5~7)
kN
节数固定型包含节数(一条周长1524mm)
60
60
kN
节数指定型最大节数(周长3048mm)
120
120
kN
配套接头链节代号
DCSP-208A
DCSP-208A
配套过渡链节代号
DCSZ-208A
DCSZ-208A
PDF
dcs.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성