DCQ-C16A-2-4
A&T-3D Gallery
zonghe
liantiaolianl
链条
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/liantiaolianl/liantiao/dcq.prj},{NB=DCQ-C16A-2-4},{IDNR=},{CODE=DCQ},{MAT=碳钢},{FJ=接头链节},{CCXL=C16A},{PS=2},{JS=4},{P=25.400},{D1=15.880},{B1=15.750},{D2=7.920},{L=62.700},{L1=65.800},{H2=24.000},{T=3.200},{MCZ=6.120},{Q=113.400},{QO=141.800},{PT=29.290},{JSGDX=60},{JSZDX=120},{JTLJ=DCQPC16A-2},{PPATH=liantiaosam/dcq5.prj},{PDF=dcq.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
DCQ - 链条标准系列直板链条
Bill of material
DCQ-C16A-2-4
bestellnummer
DCQ-C16A-2-4
DCQ-C16A-2-4
代号
DCQ
材质
碳钢
附件
接头链节
尺寸系列
C16A
C16A
排数
2
2
节数
节距P
25.400
25.400
mm
滚子直径d2
15.880
15.880
mm
NJNK
15.750
15.750
mm
销轴直径d2
7.920
7.920
mm
销轴长度L(max)
62.700
62.700
mm
销轴长度L(max)
65.800
65.800
mm
内链板高度h2
24.000
24.000
mm
链板厚度T
3.200
3.200
mm
每米长重量
6.120
6.120
kg/m
极限拉伸载荷Q
113.400
113.400
kN
平均拉伸载荷Qo
141.800
141.800
kN
排距Pt
29.290
29.290
mm
节数固定型包含节数(一条周长1524mm)
60
60
节数指定型最大节数(周长3048mm)
120
120
配套接头链节代号
DCQPC16A-2
DCQPC16A-2
PDF
dcq.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성