DCC10B-1-4
A&T-3D Gallery
zonghe
liantiaolianl
链条
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/liantiaolianl/liantiao/chainb.prj},{NB=DCC10B-1-4},{IDNR=},{CODE=DCC},{FJ=接头链节},{CCXL=10B},{JS=1},{PS=4},{P=15.875},{PPATH=liantiaosam/12313111.prj},{D1=10.160},{B1=9.650},{D2=5.080},{L=19.500},{L1=20.900},{H2=14.700},{T=1.700},{T1=1.700},{MMCZL=0.930},{Q=15.680},{QO=19.250},{QT=Qt≤Q/(5~7)},{JSGDX=96},{JSZDX=192},{JTLJ=DCCP10B-1},{GDLJ=DCCZ10B-1},{PDF=dce.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
DCE/DCC - 标准链条B系列
Bill of material
DCC10B-1-4
bestellnummer
DCC10B-1-4
DCC10B-1-4
代号
DCC
DCC
材质
不锈钢
不锈钢
附件
接头链节
尺寸系列
10B
10B
排数
1
节数
节距P
15.875
15.875
mm
滚子直径d1(max)
10.160
10.160
mm
内节内宽b1(min)
9.650
9.650
mm
销轴直径d2(max)
5.080
5.080
mm
销轴长度L(max)
19.500
19.500
mm
销轴长度L1(max)
20.900
20.900
mm
内链板高度h2(max)
14.700
14.700
mm
链板厚度t(max)
1.700
1.700
mm
链板厚度T(max)
1.700
1.700
mm
每米长重量
0.930
0.930
kg/m
极限拉伸载荷Q(min)
15.680
15.680
kN
平均拉伸载荷Qo
19.250
19.250
kN
容许最大张力Qt
Qt≤Q/(5~7)
kN
节数固定型包含节数(一条周长1524mm)
96
96
节数指定型最大节数(周长3048mm)
192
192
配套接头链节代号
DCCP10B-1
DCCP10B-1
mm
配套过渡链节代号
DCCZ10B-1
DCCZ10B-1
mm
PDF
dce.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성