??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
LEDF - 薄型防爆型照明灯
Bill of material
LEDF-328
Bestellnummer
LEDF-328
CODE
LEDF
类型
薄款防爆
总长
328 mm
安装孔距
314±5
H
26.5 mm
输入电压
DC 24V
功率
12 W
光通量
1200 LM
色温
6000~6500K正白
外置线长
1500mm W
PDF
ledf.pdf
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés