BACD2035-3
A&T-3D Gallery
zonghe
huanchongqi
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/huanchongqi/bacd.prj},{NB=BACD2035-3},{CODE=BACD},{CC=2035},{SD=3},{M=20},{A=225.0},{B=123.0},{F=40},{D=5},{E=16.0},{C=17.8},{H=26},{I=8},{S=35},{SDC='3'},{ZDXSNL=52},{YXZL=72~650},{CJSD=1.2},{MXSXSNL=62400},{SYWD=-10~+80},{ZL=320},{PDF=bacd.pdf},{PPATH=bacd/bacd4.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
BACD - 缓冲器-双向型
Bill of material
BACD2035-3
Bestellnumber
BACD2035-3
BACD2035-3
CODE
BACD
尺寸系列
2035
2035
速度类型
3
3
M
20
mm
A
225.0
225.0
mm
B
123.0
123.0
mm
F
40
40
mm
D
5
5
mm
E
16.0
mm
C
17.8
mm
H
26
mm
I
8
mm
S(行程)
35
35
mm
SDC
'3'
'3'
每次最大吸收能量
52
52
kgf.m
有效重量
72~650
72~650
kg
冲击速度
1.2
1.2
m/s
每小时吸收能量
62400
62400
Nm
使用温度
-10~+80
°C
重量
320
320
g
PDF
bacd.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성