BAC-1416C-N-1
A&T-3D Gallery
zonghe
huanchongqi
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/huanchongqi/bac.prj},{NB=BAC-1416C-N-1},{CODE=BAC},{CCXL=1416C},{S=16},{SD=1},{ZDXSNL=20.0},{SYWD=-10~+80},{ZJT=N},{M=14},{A=103.0},{B=76.0},{F=12.0},{D=3.8},{E=11.0},{C=67.0},{H=19.0},{T=5},{PDF=bac.pdf},{PPATH=bac4.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 17
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
BAC - 缓冲器 速度固定 标准型
Bill of material
BAC-1416C-N-1
Bestellnumber
BAC-1416C-N-1
BAC-1416C-N-1
CODE
BAC
CCXL
1416C
1416C
S(行程)
16
16
mm
SD
1
2
3
1
2
3
每次最大吸收能量
20.0
20.0
kgf.m
每小时吸收能量
36000
36000
Nm
使用温度
-10~+80
°C
重量
80
80
g
ZJT
N
M
14
14
mm
A
103.0
103.0
mm
B
76.0
76.0
mm
C
12.0
12.0
mm
D
3.8
3.8
mm
E
11.0
11.0
mm
F
67.0
67.0
mm
H
19.0
19.0
mm
I
5
5
mm
PDF
bac.pdf
PPATH
bac4.prj
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성