MBA-20-80S-30
A&T-3D Gallery
zonghe
gunzhusigang
丝杠支撑座
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/gunzhusigang/sigangzhichengzuo/mba.prj},{NB=MBA-20-80S-30},{CODE=MBA},{ZJ=20},{FL=80S},{ZXG=30},{SYLX=伺服电机},{D1=70},{PCD=90.0},{M=5},{Z=6},{B=88},{P=70},{L=113},{J=102},{E=45},{E1=50},{S=9},{Q=14},{H=55},{H1=40},{W1=54},{T1=30},{T2=8},{T3=43},{T4=8},{M1=M20*1.0},{JYSGZZ=HQ-CSLK-20},{JYDJGG=70},{JYDJGG1=90.0},{PPATH=mba/mba4.prj},{PDF=MBA.PDF}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
MBA - 电机支座,整合型传动座·矮型
Bill of material
MBA-20-80S-30
CODE
MBA
ZJ
20
20
FL
80S
80S
h
30
30
适用类型
伺服电机
伺服电机
D1
70
70
PCD
90.0
90.0
M
5
5
Z
6
6
B
88
P
70
L
113
113
J
102
E
45
45
E1
50
S
9
Q
14
H
55
55
H1
40
40
W1
54
T1
30
30
T2
8
T3
43
43
T4
8
8
M1
M20*1.0
M20*1.0
建议丝杠支座
HQ-CSLK-20
HQ-CSLK-20
止口规格
70
70
安装P.C.D
90.0
90.0
PDF
MBA.PDF
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성