HQ-CSK-15
A&T-3D Gallery
zonghe
gunzhusigang
丝杠支撑座
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/gunzhusigang/sigangzhichengzuo/hq-csk.prj},{NB=HQ-CSK-15},{CODE=HQ-CSK},{GG=15},{D1=15},{L=20},{A=70},{H=48},{H2=28},{C=40},{H1=38.0},{B=54},{N=18},{X=6.6},{Y=11.0},{Z=6.5},{P=5.5},{E=35},{D=18,20},{D2=-0.005 -0.014},{A1=14.3},{E2=13},{F=10.15},{G=1.15},{PPATH=hq-csk/hq-csk3.prj},{PDF=HQ-CSK.PDF}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
HQ-CSK - 丝杠支撑座·高品质型
Bill of material
HQ-CSK-15
CODE
HQ-CSK
GG
15
15
D1
15
15
L
20
20
A
70
70
H
48
48
H2
28
28
C
40
40
H1
38.0
38.0
B
54
54
N
18
18
X
6.6
6.6
Y
11.0
11.0
Z
6.5
6.5
P
5.5
5.5
E
35
35
D
18,20
18,20
D2
-0.005 -0.014
-0.005 -0.014
A1
14.3
14.3
E2
13
13
F
10.15
10.15
G
1.15
1.15
PDF
HQ-CSK.PDF
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성