HQ-CSF-12
A&T-3D Gallery
zonghe
gunzhusigang
丝杠支撑座
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/gunzhusigang/sigangzhichengzuo/hq-csf.prj},{NB=HQ-CSF-12},{CODE=HQ-CSF},{GG=12},{D=10},{T=15},{H=7},{F=8},{D1=34},{R=52},{PCD=42},{G=42},{D2=4.5},{D3=8.0},{T1=4.0},{D4=14,15,16},{D5=-0.005 -0.012},{A=9.6},{E=11},{V=9.15},{Y=1.15},{PPATH=hq-csf/hq-csf3.prj},{PDF=HQ-CSF.PDF}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
HQ-CSF - 丝杠支撑座.高品质型
Bill of material
HQ-CSF-12
CODE
HQ-CSF
GG
12
12
D
10
10
T
15
15
H
7
7
F
8
8
D1
34
34
R
52
52
PCD
42
42
G
42
42
D2
4.5
4.5
D3
8.0
8.0
T1
4.0
4.0
D4
14,15,16
14,15,16
D5
-0.005 -0.012
-0.005 -0.012
A
9.6
9.6
E
11
11
V
9.15
9.15
Y
1.15
1.15
PDF
HQ-CSF.PDF
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성