CFK-12
A&T-3D Gallery
zonghe
gunzhusigang
丝杠支撑座
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/gunzhusigang/sigangzhichengzuo/cfk.prj},{NB=CFK-12},{CODE=CFK},{GG=12},{D=12},{L=25},{L1=5},{L2=29},{L3=5},{B=60},{H=43},{H2=25},{B1=35},{H1=32.5},{P=46},{C1=13},{C2=6},{D1=6.6},{D2=11.0},{I=1.5},{M=M12*1.0},{T=19},{SYZJ=15.0},{ZCKD=8},{PPATH=cfk/cfk4.prj},{PDF=CFK.PDF}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
CFK0/CFK0-SET - 丝杠支撑座·标准型
Bill of material
CFK-12
CODE
CFK
CFK-SET
CFK
CFK-SET
GG
12
12
D
12
12
L
25
25
L1
5
5
L2
29
29
L3
5
5
B
60
60
H
43
43
H2
25
25
B1
35
35
H1
32.5
32.5
P
46
46
C1
13
13
C2
6
6
D1
6.6
6.6
D2
11.0
11.0
I
1.5
1.5
M
M12*1.0
M12*1.0
T
19
19
油封适用轴径
15.0
15.0
轴承宽度
8
8
PDF
CFK.PDF
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성