HQ-CSTK01-12
A&T-3D Gallery
zonghe
gunzhusigang
gzsg
zhichengzuo
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/gunzhusigang/gzsg/zhichengzuo/hq-cstk.prj},{NB=HQ-CSTK01-12},{CODE=HQ-CSTK},{GG=12},{GG1=12},{XD=10},{T=20},{W=70},{H=43},{C=25},{W1=36},{H1=24},{P=52},{V=26.0},{D1=9.0},{D2=0.0},{XT=0},{ZC=6000ZZ},{DD1=10},{E=10},{A4=8},{A2=9.6},{B2=1.15},{C2=9.15},{C1=17.0},{C3=1.35}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
HQ-CSTK - 丝杠支撑座 高品质型 支撑端 方型
Bill of material
HQ-CSTK01-12
CODE
HQ-CSTK
GG
12
12
GG1
12
12
XD
10
10
T
20
20
W
70
70
H
43
43
C
25
25
W1
36
36
H1
24
24
P
52
52
V
26.0
26.0
D1
9.0
9.0
D2
0.0
0.0
XT
0
0
ZC
6000ZZ
6000ZZ
DD1
10
10
E
10
10
A4
8
8
A2
9.6
9.6
B2
1.15
1.15
C2
9.15
9.15
C1
17.0
17.0
C3
1.35
1.35
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성