HQ-CSLK11-12
A&T-3D Gallery
zonghe
gunzhusigang
gzsg
zhichengzuo
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/gunzhusigang/gzsg/zhichengzuo/hq-cslk.prj},{NB=HQ-CSLK11-12},{CODE=HQ-CSLK},{GG=12},{D=10},{D1=10},{L=20},{A=70},{H=43},{XH=25},{E=35.0},{C=36},{H1=24},{B=52},{X=9.0},{Y=0.0},{Z=0},{ZCXH=6000ZZ},{KH=S10},{ZL=0.32},{H2=13},{D2=26}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
HQ-CSLK - 丝杠支撑座 高品质型 支撑端 低中心方形
Bill of material
HQ-CSLK11-12
CODE
HQ-CSLK
GG
12
12
D
10
10
D1
10
10
L
20
20
A
70
70
H
43
43
XH
25
25
E
35.0
35.0
C
36
36
H1
24
24
B
52
52
X
9.0
9.0
Y
0.0
0.0
Z
0
0
轴承型号
6000ZZ
6000ZZ
卡簧
S10
S10
重量
0.32
0.32
H2
13
D2
26
26
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성