HQ-CFV01-10
A&T-3D Gallery
zonghe
gunzhusigang
gzsg
zhichengzuo
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/gunzhusigang/gzsg/zhichengzuo/hq-cfv.prj},{NB=HQ-CFV01-10},{CODE=HQ-CFV},{GG=10},{D=10},{T=24},{T1=6},{T2=29.5},{T3=6.0},{W=70},{H=36},{C=18},{P=52},{D1=9.0},{D2=14.0},{XT=19},{N=3},{M=10},{S=16},{ZHHD=5.5},{DD1=0},{HD=0.0},{DD2=15},{HD1=5.5},{DD3=21},{HD3=3},{DD4=34},{HD2=6},{DD5=24.04},{S1=4.5},{S2=8},{HD4=3},{B=8.0},{J=3.0},{PPATH=hq-cfv/4hq-cfv.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
HQ-CFV - 丝杠支撑座 高品质型 固定端 低中心方型
Bill of material
HQ-CFV01-10
CODE
HQ-CFV
GG
10
10
d
10
10
T
24
24
T1
6
6
T2
29.5
29.5
T3
6.0
6.0
W
70
70
H
36
36
C
18
18
P
52
52
d1
9.0
9.0
d2
14.0
14.0
t
19
19
N
3
3
M
10
10
S
16
16
ZHHD
5.5
5.5
DD1
0
0
HD
0.0
0.0
DD2
15
15
HD1
5.5
5.5
DD3
21
21
HD3
3
3
DD4
34
34
HD2
6
6
DD5
24.04
24.04
S1
4.5
4.5
S2
8
8
HD4
3
3
B
8.0
8.0
J
3.0
3.0
Previews
3D
2D
CAD modeli indir
CAD modeli üret