HQ-CFK11-15
A&T-3D Gallery
zonghe
gunzhusigang
gzsg
zhichengzuo
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/gunzhusigang/gzsg/zhichengzuo/hq-cfk.prj},{NB=HQ-CFK11-15},{CODE=HQ-CFK},{GG=15},{D=15.0},{L=27},{L1=6},{L2=32.0},{L3=6},{A=70},{H=48},{XH=28},{C1=40},{H1=38},{B=54},{N=18.0},{XC1=15},{XC2=6},{X=6.6},{Y=11.0},{Z=6},{E=35},{P=5.5},{M=3},{T=22},{DD1=15},{A2=12},{B2=40},{C2=20},{LW=m15xp1.0},{L4=12},{T4=6.0},{W=28},{T1=6.0},{D2=20},{W1=27.58},{DYK=8},{XYK=4.5},{D3=28},{T2=4},{D4=20},{T3=6.0},{J=3.0},{PPATH=hq-cfk/4hq-cfk.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
HQ-CFK - 丝杠支撑座 高品质型 固定端 方型
Bill of material
HQ-CFK11-15
CODE
HQ-CFK
HQ-CFK-SET
HQ-CFK
HQ-CFK-SET
GG
15
15
D
15.0
15.0
L
27
27
L1
6
6
L2
32.0
32.0
L3
6
6
A
70
70
H
48
48
XH
28
28
C1
40
40
H1
38
38
B
54
54
N
18.0
18.0
XC1
15
15
XC2
6
6
X
6.6
6.6
Y
11.0
11.0
Z
6
6
E
35
35
P
5.5
5.5
螺纹
3
3
T
22
22
DD1
15
15
A2
12
12
B2
40
40
C2
20
20
LW
m15xp1.0
m15xp1.0
L4
12
12
T4
6.0
6.0
W
28
28
T1
6.0
6.0
D2
20
20
W1
27.58
27.58
DYK
8
8
XYK
4.5
4.5
D3
28
28
T2
4
4
D4
20
20
T3
6.0
6.0
J
3.0
3.0
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성