HQ-CFF01-12
A&T-3D Gallery
zonghe
gunzhusigang
gzsg
zhichengzuo
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/gunzhusigang/gzsg/zhichengzuo/hq-cff.prj},{NB=HQ-CFF01-12},{CODE=HQ-CFF},{GG=12},{D=12},{L=27},{H=10},{F=17},{E=29.5},{DG6=36},{A=54},{PCD=44},{B=44},{L1=7.5},{T1=5.0},{L2=8.5},{T2=6.0},{X=4.5},{Y=8.0},{Z=4.0},{M=3},{T=19},{C=24},{H1=4},{H2=5.0},{D1=16},{H3=5.5},{D2=0},{D3=0},{S=4.0},{B1=8.0},{PPATH=hq-cff/4hq-cff.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
HQ-CFF - 丝杆支撑座 高品质型 固定端 法兰型
Bill of material
HQ-CFF01-12
CODE
HQ-CFF
HQ-CFF-SET
HQ-CFF
HQ-CFF-SET
GG
12
12
D
12
12
L
27
27
H
10
10
F
17
17
E
29.5
29.5
DG6
36
36
A
54
54
PCD
44
44
B
44
44
L1
7.5
7.5
T1
5.0
5.0
L2
8.5
8.5
T2
6.0
6.0
X
4.5
4.5
Y
8.0
8.0
Z
4.0
4.0
M
3
3
T
19
19
C
24
24
H1
4
4
H2
5.0
5.0
D1
16
16
H3
5.5
5.5
D2
0
0
D3
0
0
S
4.0
4.0
B1
8.0
8.0
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성