CFZK01-10
A&T-3D Gallery
zonghe
gunzhusigang
gzsg
zhichengzuo
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/gunzhusigang/gzsg/zhichengzuo/cfzk.prj},{NB=CFZK01-10},{CODE=CFZK},{GG=10},{D=10},{T=27},{T2=29.5},{T3=6.0},{W=70},{H=43},{C=25},{W1=36},{H1=35},{P=52},{D1=9.0},{D2=14.0},{XT=11},{P2=0},{S=16},{D3=21},{T4=2.0},{T5=5.5},{D4=15},{M=3},{H2=0.5},{PPATH=cfzk/4cfzk.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
CFZK - 丝杠支撑座 标准型 固定端 方型
Bill of material
CFZK01-10
CODE
CFZK
GG
10
10
d
10
10
T
27
27
T2
29.5
29.5
T3
6.0
6.0
W
70
70
H
43
43
C
25
25
W1
36
36
H1
35
35
P
52
52
d1
9.0
9.0
d2
14.0
14.0
t
11
11
P2
0
0
S
16
16
D3
21
21
T4
2.0
2.0
T5
5.5
5.5
D4
15
15
M
3
3
H2
0.5
0.5
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성