CFZF11-10
A&T-3D Gallery
zonghe
gunzhusigang
gzsg
zhichengzuo
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/gunzhusigang/gzsg/zhichengzuo/cfzf.prj},{NB=CFZF11-10},{CODE=CFZF},{GG=10},{D=10},{T=26},{H=10},{F=16},{E=29.5},{DD=34},{R=52},{PCD=42},{G=42},{T1=8.5},{E2=5.0},{XT=4.5},{D1=4.5},{D2=8.0},{S=16},{M=3},{D3=22},{D4=25.0},{D5=15},{H1=5.5},{C=21},{H2=3},{H3=5.0},{J=0.5},{PPATH=cfzf/4cfzf.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
CFZF - 丝杠支撑座 标准型 固定端 法兰型
Bill of material
CFZF11-10
CODE
CFZF
GG
10
10
d
10
10
T
26
26
H
10
10
F
16
16
E
29.5
29.5
d
34
34
R
52
52
PCD
42
42
G
42
42
T1
8.5
8.5
E2
5.0
5.0
t
4.5
4.5
d1
4.5
4.5
d2
8.0
8.0
S
16
16
M
3
3
D3
22
22
D4
25.0
25.0
D5
15
15
H1
5.5
5.5
C
21
21
H2
3
3
H3
5.0
5.0
J
0.5
0.5
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성