CFLK01-10
A&T-3D Gallery
zonghe
gunzhusigang
gzsg
zhichengzuo
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/gunzhusigang/gzsg/zhichengzuo/cflk.prj},{NB=CFLK01-10},{CODE=CFLK},{GG=10},{D=10},{L=24},{L1=6.0},{L2=29.5},{L3=6.0},{B=70},{H=43},{XH=25},{B1=36},{H1=24},{P=52},{XD1=9.0},{XD2=0.0},{I=0},{M1=3},{T=16},{DD=0},{H2=2.00},{D1=21},{D2=15},{D3=5.5},{D4=14.4},{TT=6.0},{S1=34},{S2=24.04},{S3=8},{S4=4.5},{H3=3},{J=0.5},{B2=8.5},{PPATH=cflk/4cflk.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
CFLK - 丝杠支撑座 标准型 固定端 低中心方型
Bill of material
CFLK01-10
CODE
CFLK
GG
10
10
D
10
10
L
24
24
L1
6.0
6.0
L2
29.5
29.5
L3
6.0
6.0
B
70
70
H
43
43
XH
25
25
B1
36
36
H1
24
24
P
52
52
XD1
9.0
9.0
XD2
0.0
0.0
I
0
0
M1
3
3
T
16
16
DD
0
0
H2
2.00
D1
21
21
D2
15
15
D3
5.5
5.5
D4
14.4
14.4
TT
6.0
6.0
S1
34
34
S2
24.04
24.04
S3
8
8
S4
4.5
4.5
H3
3
3
J
0.5
0.5
B2
8.5
8.5
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성