CFEF11-12
A&T-3D Gallery
zonghe
gunzhusigang
gzsg
zhichengzuo
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/gunzhusigang/gzsg/zhichengzuo/cfef.prj},{NB=CFEF11-12},{CODE=CFEF},{GG=12},{D=12},{T=26},{H=10},{F=16},{E=29.5},{DD=36},{R=54},{PCD=44},{G=44},{T1=8.5},{E1=5.0},{D1=4.5},{D2=8.0},{XT=4.5},{S=19},{M=3},{D3=30},{D5=16},{H1=5.5},{C=24},{H2=4},{H3=5.0},{J=0.5},{PPATH=cfef/4cfef.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
CFEF - 丝杠支撑座 标准型 固定端 法兰型
Bill of material
CFEF11-12
CODE
CFEF
GG
12
12
d
12
12
T
26
26
H
10
10
F
16
16
E
29.5
29.5
d
36
36
R
54
54
PCD
44
44
G
44
44
T1
8.5
8.5
E1
5.0
5.0
d1
4.5
4.5
d2
8.0
8.0
t
4.5
4.5
S
19
19
M
3
3
D3
30
30
D5
16
16
H1
5.5
5.5
C
24
24
H2
4
4
H3
5.0
5.0
J
0.5
0.5
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성