MBJ011-12-38-25
A&T-3D Gallery
zonghe
gunzhusigang
gzsg
djzz
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/gunzhusigang/gzsg/djzz/mbj.prj},{NB=MBJ011-12-38-25},{CODE=MBJ01},{D=12},{FL=38},{XH=25},{LX=伺服电机},{D1=30},{PCD=45},{M2=3},{B1=74},{B2=13},{D2=36},{D3=15.0},{Z=72},{H1=47},{H2=23},{J=46},{K=44},{L=10},{N=14},{Q=14},{L1=54},{T1=58},{W1=44},{W2=44},{X1=6},{X2=16},{Y1=5.5},{Y2=8.0},{M1=m12x1.0},{S=6.5},{GDC=HQ-CFF-12},{ZCC=HQ-CSLK-12},{GG=30},{AZPCD=45},{T=5},{D4=22}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
MBJ - 电机支座 整合型传动座 简易型
Bill of material
MBJ011-12-38-25
CODE
MBJ01
D
12
12
FL
38
38
XH
25
25
LX
伺服电机
D1
30
30
PCD
45
45
M2
3
3
B1
74
74
B2
13
13
D2
36
36
D3
15.0
15.0
Z
72
72
H1
47
47
H2
23
23
J
46
46
K
44
44
L
10
10
N
14
14
Q
14
14
L1
54
54
T1
58
58
W1
44
44
W2
44
44
X1
6
6
X2
16
16
Y1
5.5
5.5
Y2
8.0
8.0
M1
m12x1.0
m12x1.0
S
6.5
6.5
GDC
HQ-CFF-12
HQ-CFF-12
ZCC
HQ-CSLK-12
HQ-CSLK-12
GG
30
30
AZPCD
45
45
T
5
5
D4
22
22
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성