XKPSSN-D40-d10-L20-T3
A&T-3D Gallery
zonghe
gunlun
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/gunlun/xkpssn.prj},{NB=XKPSSN-D40-d10-L20-T3},{CODE=XKPSSN},{JAZ=聚氨酯(自然色)},{CODE1='XKPSSN','XKPAN','XKPSSS','XKPAS','XKPSSF','XKPAF','XNPSSN','XNPAN','XNPSSS','XNPAS','XNPSSF','XNPAF'},{D=40},{DH7=10},{DH8=10,12,15,20},{L=20},{L1=20,25,30,40,50,60,70,80,90,100},{T=3},{T1=3},{M=4},{PDF=xkpssn.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
XKPSSN - 聚氨酯衬层式滚轮 带键槽直柱型
Bill of material
XKPSSN-D40-d10-L20-T3
Bestellnummer
XKPSSN-D40-d10-L20-T3
XKPSSN-D40-d10-L20-T3
代号
XKPSSN
XKPAN
XKPSSS
XKPAS
XKPSSF
XKPAF
XNPSSN
XNPAN
XNPSSS
XNPAS
XNPSSF
XNPAF
XKPSSN
XKPAN
XKPSSS
XKPAS
XKPSSF
XKPAF
XNPSSN
XNPAN
XNPSSS
XNPAS
XNPSSF
XNPAF
类型
L尺寸选择型
L尺寸选择型
聚氨酯*树脂
聚氨酯(自然色)
材质
芯材
304
材质
硬度
肖氏A90
D
40
40
mm
dH7
10
12
15
20
10
12
15
20
mm
L
20
25
30
40
50
60
70
80
90
100
20
25
30
40
50
60
70
80
90
100
mm
T
3
3
mm
M
4
4
mm
b
3
3
mm
t
1.4
1.4
mm
PDF
xkpssn.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성