DMSX-D60-t3-d15-L200-T14-08B
A&T-3D Gallery
zonghe
gunlun
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/gunlun/dmsx.prj},{NB=DMSX-D60-t3-d15-L200-T14-08B},{CODE=DMSX},{TYPE=内螺纹式},{D=60},{T=3.0},{XD=15},{XDF=[15]},{LF=[200:2200/1]},{L=200},{LLCS=T14},{PTLT=08B},{XD1=57.07},{A=17},{C=18.5},{PDF=dmsx.pdf},{LL1=41},{CODE1='DMSX'}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
DMSX - 重载单链驱动钢制辊筒 内螺纹式
Bill of material
DMSX-D60-t3-d15-L200-T14-08B
Bestellnummer
DMSX-D60-t3-d15-L200-T14-08B
DMSX-D60-t3-d15-L200-T14-08B
代号
DMSX
DMSX
类型
内螺纹式
套筒M材质
钢制镀锌
D
60
60
mm
t
3.0
3.0
mm
d
15
15
mm
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
L1
241
241
mm
链轮齿数
T14
T14
配套链条
08B
08B
节圆直径 d1
57.07
57.07
A
17
17
mm
C
18.5
mm
M
10
10
mm
螺纹深度
20
20
PDF
dmsx.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성