SCCBAB-D15-B10
A&T-3D Gallery
zonghe
gudinghuan
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/gudinghuan/sccbab.prj},{NB=SCCBAB-D15-B10},{CODE=SCCBAB},{CZ=一般结构用钢/不锈钢},{BMCL=四氧化三铁保护膜/无电解镀镍/-},{FJ=2个内六角螺栓/2个内六角螺栓(不锈钢)},{D=15},{B=10},{D1=34},{M=M4},{MM=4},{MS=M4},{MS1=4},{DD=4.5},{DD1=7.5},{K=12},{A=1.5},{T1=11.5},{T2=6},{T3=12},{T4=12},{C=0.5},{PDF=sccbab.pdf},{PPATH=sccbab/sccbab3.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
SCCBAB - 分离式固定环 端面孔型
Bill of material
SCCBAB-D15-B10
订单编号
SCCBAB-D15-B10
SCCBAB-D15-B10
代号
SCCBAB
SCCEAB
SCCNAB
SCCBAB
SCCEAB
SCCNAB
材质
一般结构用钢/不锈钢
表面处理
四氧化三铁保护膜/无电解镀镍/-
附件
2个内六角螺栓/2个内六角螺栓(不锈钢)
内径
15
15
B
10
10
mm
D1
34
34
mm
粗牙螺纹
M4
M4
粗牙
M4
M4
d
4.5
4.5
d1
7.5
7.5
K
12
12
mm
a
1.5
T1
11.5
11.5
mm
T2
6
6
mm
T3
12
12
mm
T4
12
12
mm
C
0.5
0.5
mm
PDF
sccbab.pdf
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성