SCABAG-D13-B15(11)
A&T-3D Gallery
zonghe
gudinghuan
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/gudinghuan/scabag.prj},{NB=SCABAG-D13-B15(11)},{CODE=SCABAG},{CZ=一般结构用钢/不锈钢},{BMCL=四氧化三铁保护膜/无电解镀镍/-},{FJ=1个内六角螺栓/1个内六角螺栓(不锈钢)},{D=13},{B=15},{D1=36},{M=M6},{M1=6},{DD=6.6},{DD1=12.0},{DDS=5.5},{DS=9.5},{S=5.4},{K=25},{A=1.5},{T1=12},{T2=6},{T3=11.0},{TT3=[11:13/0.1]},{C=0.5},{PDF=scabag.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 27
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
SCABAG - 开口式固定环 双沉头孔型
Bill of material
SCABAG-D13-B15(11)
订单编号
SCABAG-D13-B15
SCABAG-D13-B15
代号
SCABAG
SCAEAG
SCANAG
SCABAG
SCAEAG
SCANAG
材质
一般结构用钢/不锈钢
表面处理
四氧化三铁保护膜/无电解镀镍/-
附件
1个内六角螺栓/1个内六角螺栓(不锈钢)
内径
13
13
B
15
15
mm
D1
36
36
mm
粗牙
M6
M6
d
6.6
6.6
d1
12.0
12.0
ds
5.5
5.5
DS
9.5
9.5
mm
S
5.4
5.4
mm
K
25
25
mm
a
1.5
1.5
T1
12
12
mm
T2
6
6
mm
T3
mm
값 입력 T3
mm
cm
inch
ft
확인
C
0.5
0.5
mm
PDF
scabag.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성