SZGDACA-M6-L10-A(A)
A&T-3D Gallery
zonghe
fangzhen
fangzhen
减震
jianzhenfanghulingjian
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/fangzhen/fangzhen/jianzhen/jianzhenfanghulingjian/szfdaca.prj},{NB=SZGDACA-M6-L10-A(A)},{CODE=SZGDACA},{M=M6},{MF=6},{L=10},{L1=10,15,20,25,30,40,50},{L2=15,20,25,30,40,50},{XH=4},{D=15.0},{A=10.0},{XD=6.0},{H=10},{T=26},{B=5.0},{XT=全螺纹(26)},{XM=3.6},{X=A},{XX='A','B'},{PDF=szfdac.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
SZGDACA - 止动螺栓头部内六角孔型聚氨酯型
Bill of material
SZGDACA-M6-L10-A(A)
bestellnummer
SZGDACA-M6-L10-A
SZGDACA-M6-L10-A
代号
SZGDACA
SZFBACB
SZFBBGC
SZGDACA
SZFBACB
SZFBBGC
M
M6
M6
mm
MF
6
6
L
10
15
20
25
30
40
50
10
15
20
25
30
40
50
mm
LL
10,15,20,25,30,40,50
10,15,20,25,30,40,50
L1
10,15,20,25,30,40,50
10,15,20,25,30,40,50
L2
15,20,25,30,40,50
15,20,25,30,40,50
h
4
4
mm
D
15.0
15.0
mm
A
10.0
10.0
mm
d
6.0
6.0
mm
H
10
10
mm
T
26
26
mm
B
5.0
5.0
mm
t
全螺纹(26)
全螺纹(26)
mm
m
3.6
3.6
mm
X
A
B
A
B
mm
PDF
szfdac.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성