FCSBTW-D15
A&T-3D Gallery
zonghe
dizuogudingjia
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/dizuogudingjia/fcsbtw.prj},{NB=FCSBTW-D15},{CODE=FCSBTW},{CODEF='FCSBTW','FCSETW','FCSNTW','FCSATW','FCSCTW','FCSBSH','FCSESH','FCSNSH','FCSASH','FCSCSH'},{D=15},{GC=+0.018/0},{B=35},{H=12},{A=12},{L=17},{L1=8},{L2=25},{F=24},{D1=5.5},{M=M5},{MM=5},{M1=M5},{MM1=5},{S=12},{FSLS=M5-20 2个},{PDF=fcsbtw.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
FCSBTW - 支柱固定夹---单孔分离型
Bill of material
FCSBTW-D15
bestellnummer
FCSBTW-D15
FCSBTW-D15
代号
FCSBTW
FCSETW
FCSNTW
FCSATW
FCSCTW
FCSBSH
FCSESH
FCSNSH
FCSASH
FCSCSH
FCSBTW
FCSETW
FCSNTW
FCSATW
FCSCTW
FCSBSH
FCSESH
FCSNSH
FCSASH
FCSCSH
CODEF
'FCSBTW','FCSETW','FCSNTW','FCSATW','FCSCTW','FCSBSH','FCSESH','FCSNSH','FCSASH','FCSCSH'
'FCSBTW','FCSETW','FCSNTW','FCSATW','FCSCTW','FCSBSH','FCSESH','FCSNSH','FCSASH','FCSCSH'
型号
螺纹孔垂直型
材质
一般结构用钢
表面处理
四氧化三铁保护膜
附件
内六角螺栓(发黑)
内径
15
15
mm
公差
+0.018/0
+0.018/0
B
35
35
mm
H
12
12
mm
A
12
12
mm
L
17
17
mm
L1
8
8
mm
L2
25
25
mm
F
24
24
mm
D1
5.5
5.5
mm
M
M5
M5
MM
5
5
mm
M1
M5
M5
MM1
5
5
mm
S
12
12
mm
附属螺栓
M5-20 2个
M5-20 2个
PDF
fcsbtw.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성