FCSBS-D20
A&T-3D Gallery
zonghe
dizuogudingjia
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/dizuogudingjia/fcsbs.prj},{NB=FCSBS-D20},{CODE=FCSBS},{D=20},{GC=+0.021/0},{A=60},{B=30},{C=29},{F1=17.5},{F2=27.5},{F3=7.5},{G=16},{B2=7},{B3=11.0},{H1=6.5},{M=M6},{MM=6},{H=15},{MA=6},{X=7.00},{S=15.0},{D1=7},{D2=11.0},{Z=6.5},{W=2},{FSLS=M6-20 2个},{PDF=fcsbs.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
FCSBS - 底座用支座--标准方型/反向型
Bill of material
FCSBS-D20
bestellnummer
FCSBS-D20
FCSBS-D20
代号
FCSBS
FCSES
FCSBT
FCSET
FCSBR
FCSER
FCSBE
FCSNS
FCSBS
FCSES
FCSBT
FCSET
FCSBR
FCSER
FCSBE
FCSNS
型号
标准沉孔型
材质
一般结构用钢
表面处理
四氧化三铁保护膜
附件
内六角螺栓(发黑)
内径
20
20
mm
公差H7
+0.021/0
+0.021/0
A
60
60
mm
B
30
30
mm
C
29
29
mm
F1
17.5
17.5
mm
F2
27.5
27.5
mm
F3
7.5
7.5
mm
G
16
16
mm
B2
7
7
mm
B3
11.0
11.0
mm
h
6.5
6.5
mm
M
M6
M6
MM
6
6
mm
H
15
15
mm
MA
6
6
mm
X
7.00
7.00
mm
S
15.0
15.0
mm
D1
7
7
mm
D2
11.0
11.0
mm
Z
6.5
6.5
mm
W
2
2
mm
附属螺栓
M6-20 2个
M6-20 2个
PDF
fcsbs.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성