FCSBJ-D14-V20
A&T-3D Gallery
zonghe
dizuogudingjia
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/dizuogudingjia/fcsbj.prj},{NB=FCSBJ-D14-V20},{CODE=FCSBJ},{TYPE=异径正交带安装孔型},{D=14},{GC=+0.018/0},{V=20},{VG=+0.021/0},{A=45},{B=40},{C=43},{F=32},{P=20},{H=20.0},{K=13.5},{N=20},{S=2.0},{M1=M6},{M11=6},{M2=M6},{M22=6},{XD=6.5},{XD1=11.0},{XH=6.50},{ZDLS=M6x6 4个},{NLJS=M5x25 2个},{PDF=fcsbj.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 19
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
FCSBJ - 支柱固定夹--异径正交·带安装孔型
Bill of material
FCSBJ-D14-V20
Bestellnummer
FCSBJ-D14-V20
FCSBJ-D14-V20
代号
FCSBJ
FCSEJ
FCSNJ
FCSCJ
FCSAJ
FCSBJ
FCSEJ
FCSNJ
FCSCJ
FCSAJ
类型
异径正交带安装孔型
材质
一般结构用钢
表面处理
四氧化三铁保护膜
附件
内六角螺栓(发黑)
D
14
14
mm
公差
+0.018/0
+0.018/0
V
20
20
mm
公差V
+0.021/0
+0.021/0
A
45
45
mm
B
40
40
mm
C
43
43
mm
F
32
32
mm
p
20
20
mm
H
20.0
20.0
mm
K
13.5
13.5
mm
N
20
20
mm
S
2.0
2.0
mm
M1
M6
M6
M2
M6
M6
d
6.5
6.5
mm
d1
11.0
11.0
mm
h
6.50
6.50
mm
止动螺栓
M6x6 4个
M6x6 4个
内六角螺钉
M5x25 2个
M5x25 2个
pdf
fcsbj.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성