STJJ-S-10A-TP
A&T-3D Gallery
zonghe
dingweidaoxiang
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/dingweidaoxiang/stjj.prj},{NB=STJJ-S-10A-TP},{CODE=STJJ},{CODEF='STJJ','STJN'},{KZ=10A},{KZF='10A','10B'},{TH=S},{TH1='S','N'},{ZT=TP},{T=10},{T1=19},{D=6},{H=38.0},{H2=31.0},{L=40},{P=25},{Q=7.5},{A=2.5},{G=5},{G1=3},{B=11},{Y=0.0},{D1=0.0},{D2=0.0},{HH=0.0},{M1=6},{M2=0},{LL=0},{F=0},{T2=0},{T3=0},{PDF=stjj.pdf},{D4=0.0},{Z=7.000},{PPATH=stjj/stjj7.prj},{CZ1=一般结构用钢},{BMCL1=无电解镀镍},{YD1=渗碳淬火(深度0.1)HV400-500},{CZ3=SS400},{BMCL3=无电解镀镍},{FJCZ=一般结构钢},{FJBMCL=无电解镀镍}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 22
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
STJJ - 止回组件
Bill of material
STJJ-S-10A-TP
订购号
STJJ-S-10A-TP
STJJ-S-10A-TP
代号
STJJ
STJN
STJJ
STJN
CODEF
'STJJ','STJN'
'STJJ','STJN'
卡爪
10A
10B
10A
10B
KZF
'10A','10B'
'10A','10B'
弹簧
S
N
S
N
主体
TP
TP
T
10
10
T1
19
19
D
6
6
mm
H
38.0
38.0
H2
31.0
31.0
L
40
40
P
25
25
Q
7.5
7.5
A
2.5
2.5
G
5
5
G1
3
3
C
4
4
B
11
11
E
17.0
17.0
Y
0.0
0.0
TT1
1.6
1.6
TT2
1.0
1.0
D1
0.0
0.0
D2
0.0
0.0
HH
0.0
0.0
M1
6
6
M2
0
0
LL
0
0
F
0
0
T2
0
0
T3
0
0
PDF
stjj.pdf
D4
0.0
0.0
Z
7.000
7.000
材质卡爪
一般结构用钢
表面处理卡爪
无电解镀镍
硬度卡爪
渗碳淬火(深度0.1)HV400-500
材质弹簧
一般结构用钢
材质主体
SS400
表面处理主体
无电解镀镍
附件
一般结构钢
附件表面处理
无电解镀镍
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성