CBCDDG-D12-L12
A&T-3D Gallery
zonghe
dignweixiao
夹具衬套
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/dignweixiao/jiajucehntao/cbcddg.prj},{NB=CBCDDG-D12-L12},{CODE=CBCDDG},{CZ=SKS3相当},{CHYD=56~60HRC},{D=12},{L1=12,16,20,25,30},{L=12},{R=2},{D1=36},{W=22},{H=6},{F=26},{D2=4.5},{D3=8.0},{H1=4.5},{P=18},{PDF=cbcddg.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
CBCDDG - 夹具衬套对边切割法兰型 尺寸固定型
Bill of material
CBCDDG-D12-L12
Bestellnummer
CBCDDG-D12-L12
CBCDDG-D12-L12
CODE
CBCDDG
CBADDG
CBCDDG
CBADDG
材质
SKS3相当
表面处理
镀镍
淬火硬度
56~60HRC
D
12
12
mm
L1
12,16,20,25,30
12,16,20,25,30
L
12
16
20
25
30
12
16
20
25
30
mm
R
2
2
mm
D1
36
36
mm
W
22
22
mm
H
6
6
mm
F
26
26
mm
d1
4.5
4.5
mm
d2
8.0
8.0
mm
h
4.5
4.5
mm
Pg6
18
18
mm
PDF
cbcddg.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성