CBADFG-D12-L12
A&T-3D Gallery
zonghe
dignweixiao
夹具衬套
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/dignweixiao/jiajucehntao/cbadfg.prj},{NB=CBADFG-D12-L12},{CODEF='CBADFG','CBCDFG','CBADTG'},{CODE=CBADFG},{CZ=SKS3相当},{CHYD=56~60HRC},{D=12},{L=12},{LF=12,16,20,25,30},{LFF=12,16,20,25,30},{R=2},{D1=36},{H=6},{D2=26},{D3=4.5},{D4=8.0},{H1=4.5},{P=18},{PDF=cbadfg.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
CBADFG - 定位销用袖套圆法兰型-尺寸固定型
Bill of material
CBADFG-D12-L12
Bestellnummer
CBADFG-D12-L12
CBADFG-D12-L12
CODE
CBADFG
CBCDFG
CBADTG
CBADFG
CBCDFG
CBADTG
类型
4孔
材质
SKS3相当
表面处理
-
淬火硬度
56~60HRC
D
12
12
mm
L
12
16
20
25
30
12
16
20
25
30
mm
R
2
2
mm
D1
36
36
mm
H
6
6
mm
D2
26
26
mm
d1
4.5
4.5
mm
d2
8.0
8.0
mm
h
4.5
4.5
mm
Pg6
18
18
mm
PDF
cbadfg.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성