LSHHMM-D13-L25-M5-N5
A&T-3D Gallery
zonghe
daoxiangzhou
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/daoxiangzhou/lshhmm.prj},{NB=LSHHMM-D13-L25-M5-N5},{CODE=LSHHMM},{TOL=h8},{MAT=45#},{HRD=HRC52~},{RCLFS=高频淬火有效淬硬层深度},{D=13},{BMCL=镀硬洛镀层硬度HV750~镀层厚度1μm~},{H8TOL=0/-0.027},{L=25},{LMIN=25.000},{LX1=[$LMIN.:1000/1]},{LX2=[$LMIN.:1000/0.1]},{M=5},{N=5},{C=0.5},{LPC=NONE},{WSDWS=NONE},{WSA=0},{WSB=0},{E=12},{DWSA=0},{DWSB=0},{V=0},{F=0},{WB=NONE},{WBA=0},{WBB=10},{WBE=11},{PDF=lshhmm.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
LSHHMM - h8 实心 中精度导向轴 两端内螺纹型
Bill of material
LSHHMM-D13-L25-M5-N5
Bestellnummer
LSHHMM-D13-L25-M5-N5
LSHHMM-D13-L25-M5-N5
CODE
LSHHMM
公差
h8
材质
45#
硬度
HRC52~
热处理方式
高频淬火有效淬硬层深度
D
13
13
mm
表面处理
镀硬洛镀层硬度HV750~镀层厚度1μm~
h8公差
0/-0.027
0/-0.027
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
LMIN
25.000
25.000
M
5.000
6.000
8.000
5.000
6.000
8.000
mm
N
5.000
6.000
8.000
5.000
6.000
8.000
mm
E
11
11
mm
PDF
lshhmm.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성