LSGGMN-D13-L25-M5
A&T-3D Gallery
zonghe
daoxiangzhou
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/daoxiangzhou/lsggmn.prj},{NB=LSGGMN-D13-L25-M5},{CODE=LSGGMN},{G6=g6},{RCLFS=高频淬火有效淬硬层深度},{BMCL=镀硬洛镀层硬度HV750~镀层厚度3μm~},{D=13},{G6GC=-0.006/-0.017},{L=25},{LX1=[25:1000/1]},{M=5},{MX1=5,6,8},{C=0.5},{LPC=NONE},{WBE=11},{WBB=10},{WSDWS=NONE},{E=12.0},{WSA=0},{WSB=0},{DWSA=0},{DWSB=0},{V=0},{F=0},{WB=NONE},{WBA=0},{LX2=[25:1000/0.1]},{PDF=lsggmn.pdf},{CODEF='LSGGMN','LSGHMN','LSGRMN'}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
LSGGMN - g6实心/高精度导向轴 一端内螺纹型
Bill of material
LSGGMN-D13-L25-M5
Bestellnummer
LSGGMN-D13-L25-M5
LSGGMN-D13-L25-M5
CODE
LSGGMN
LSGHMN
LSGRMN
LSGGMN
LSGHMN
LSGRMN
公差
g6
材质
GCr15
硬度
HRC55以上
热处理方式
高频淬火有效淬硬层深度
表面处理
镀硬洛镀层硬度HV750~镀层厚度3μm~
D
13
13
mm
g6
-0.006/-0.017
-0.006/-0.017
mm
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
M
5.000
6.000
8.000
5.000
6.000
8.000
mm
倒角C
0.5
0.5
mm
BGJD
NONE
LPC
NONE
LPC
E
11
11
mm
B
10
10
mm
PMJG
NONE
WS
DWS
NONE
WS
DWS
E
12.0
12.0
mm
A
0.000
0.000
mm
B
0.000
0.000
mm
K
10.000
10.000
mm
S
12.500
12.500
mm
A
0.000
0.000
mm
B
0.000
0.000
mm
V
0.000
0.000
mm
F
0.000
0.000
mm
SBBSC
NONE
WB
NONE
WB
A
0.000
0.000
mm
PDF
lsggmn.pdf
CODEF
'LSGGMN','LSGHMN','LSGRMN'
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성