LSGGKM-D16-H25-P6-T2-M6 LSGGKM 25 6 2 6 NONE NONE 0 0 0 0 0 0 None 0 16
A&T-3D Gallery
zonghe
daoxiangzhou
g6kong
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/daoxiangzhou/g6kong/lsggkm.prj},{NB=LSGGKM-D16-H25-P6-T2-M6 LSGGKM 25 6 2 6 NONE NONE 0 0 0 0 0 0 None 0 16},{CODE=LSGGKM},{GC=g6},{RCLFS=高频淬火有效淬硬层深度},{BMCL=镀硬洛镀层硬度HV750~镀层厚度3μm~},{D=16.000},{G6GC=-0.006/-0.017},{H=25},{H1=[25:995/1]},{H2=[25:995/0.1]},{P1=6},{P=[6:14/1]},{T=2},{M1=6},{M=6,8,10},{L=1000.000},{C=0.5},{R=0.3},{ZJG3=NONE},{ZJG=NONE},{A=0},{B1=0},{E=0},{B=0},{V=0},{F1=0},{ZJ3=None},{A1=0},{Z=0.5},{J=10},{Y=14},{PDF=lsggkm.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
LSGGKM - G6实心高精度导向轴/一端台阶+一端内螺纹型
Bill of material
LSGGKM-D16-H25-P6-T2-M6 LSGGKM 25 6 2 6 NONE NONE 0 0 0 0 0 0 None 0 16
Bestellnummer
LSGGKM-D16-H25-P6-T2-M6
LSGGKM-D16-H25-P6-T2-M6
CODE
LSGGKM
LSGHKM
LSGRKM
LSGGKM
LSGHKM
LSGRKM
公差
g6
材质
GCr15
硬度
HRC55以上
热处理方式
高频淬火有效淬硬层深度
表面处理
镀硬洛镀层硬度HV750~镀层厚度3μm~
D
16.000
16.000
mm
g6公差
-0.006/-0.017
-0.006/-0.017
H
mm
값 입력 H
mm
cm
inch
ft
확인
P
mm
값 입력 P1
P
mm
cm
inch
ft
확인
T
mm
값 입력 T
mm
cm
inch
ft
확인
M
6.000
8.000
10.000
6.000
8.000
10.000
mm
LMAX
1000.000
1000.000
mm
倒角C
0.5
0.5
mm
圆角R
0.3
0.3
mm
PNJG
NONE
WS
DWS
NONE
WS
DWS
mm
BGJD
NONE
LPC
NONE
LPC
mm
A
0.000
0.000
mm
B
0.000
0.000
mm
A
0.000
0.000
mm
B
0.000
0.000
mm
V
0.000
0.000
mm
F
0.000
0.000
mm
SBBSC
None
WB
None
WB
A
0.000
0.000
mm
D-E
0.5
0.5
mm
B
10
10
mm
E
14
14
mm
K
12.000
12.000
mm
S
15.000
15.000
mm
PDF
lsggkm.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성