SSHB-D16-H15
A&T-3D Gallery
zonghe
daoxainghzou
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/daoxainghzou/sshb.prj},{NB=SSHB-D16-H15},{CODE=SSHB},{CZ=一般结构用钢/铝合金},{BMCL=四氧化三铁保护膜/无电解镀镍/本色阳极氧化},{FJ=1个内六角螺栓/1个内六角螺栓(不锈钢)},{D=16},{GCH7=+0.018/0},{H=15},{HH=15,20,25,30,40},{L=50},{H11=12},{B=12},{XH=6},{L2=32},{L1=41},{XD=4.5},{H2=11},{JGLS=M4深度8},{M=4},{S=8},{D2=4.5},{D1=8},{F1=4.5},{F=2},{PDF=ssscd.pdf},{MD=7.000},{MH=4.000},{MS=3.000},{MW=2.000},{PPATH=zhuangpei/sshb4.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
SSHB - T式导向轴支座-侧边开口型
Bill of material
SSHB-D16-H15
订单编号
SSHB-D16-H15
SSHB-D16-H15
代号
SSHB
SSHE
SSHC
SSHB
SSHE
SSHC
材质
一般结构用钢/铝合金
表面处理
四氧化三铁保护膜/无电解镀镍/本色阳极氧化
附件
1个内六角螺栓/1个内六角螺栓(不锈钢)
D
16
16
mm
公差H7
+0.018/0
+0.018/0
H
15
20
25
30
40
15
20
25
30
40
mm
L
50
50
mm
H11
12
12
mm
B
12
12
mm
XH
6
6
mm
L2
32
32
mm
L1
41
41
mm
XD
4.5
4.5
mm
H2
11
11
mm
紧固螺栓 M
M4深度8
M4深度8
D2
4.5
4.5
mm
D1
8
8
mm
F1
4.5
4.5
mm
F
2
2
mm
PDF
ssscd.pdf
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성