BDS12-L5-100-BC-M10-B-A1
A&T-3D Gallery
zonghe
danzhoujiqiren
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/danzhoujiqiren/bds12.prj},{NB=BDS12-L5-100-BC-M10-B-A1},{CODE=BDS12},{MAT1=铝合金},{SUR1=阳极氧化},{MAT2=铁},{SUR2=-},{MAT3=铝合金},{SUR3=阳极氧化},{MAT4=铝合金},{SUR4=阳极氧化},{EVN=0~40℃ 35~85%RH 不得结晶},{P=L5},{S=100},{MDWZ=BC},{MDCP=M10},{SC=B},{CGQWZ=A1},{PDF=bds12.pdf},{RXDZ='A1','A2','A3'},{CGQSL=1.000},{PPATH=bds12/12bds12.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
bds12 - 单轴机器人无尘环境.丝杆传动.BDS12系列
Bill of material
BDS12-L5-100-BC-M10-B-A1
Bestellnummer
BDS12-L5-100-BC-M10-B-A1
CODE
BDS12
底座材质
铝合金
底座表面处理
阳极氧化
导轨材质
铁
导轨表面处理
-
滑板材质
铝合金
滑板表面处理
阳极氧化
盖板材质
铝合金
盖板表面处理
阳极氧化
使用环境
0~40℃ 35~85%RH 不得结晶
丝杆导程
L5
L10
L20
L32
L5
L10
L20
L32
行程
马达位置
BC
BM
BL
BR
MZ
BC
BM
BL
BR
MZ
马达厂牌及功率
M10
M20
P10
P20
Y10
Y20
T10
T20
H10
H20
L10
L20
M10
M20
P10
P20
Y10
Y20
T10
T20
H10
H20
L10
L20
刹车
B
N
B
N
传感器位置数量
A1
A2
B1
B2
C3
C4
D3
D4
A1
A2
B1
B2
C3
C4
D3
D4
PDF
bds12.pdf
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성