NSJ-D22-S120-N28
A&T-3D Gallery
zonghe
danqitanhuang
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/danqitanhuang/nsj.prj},{NB=NSJ-D22-S120-N28},{CODE=NSJ},{LX1=头部安装U型},{CZ1=20#冷拔精密无缝钢管},{CZ2=45#},{CZ3=氮气(N2)},{BMCL1=镀硬铬},{BMCL2=镀白锌},{BMCL3=烤漆(黑色亚光)},{SYWD=-20℃-60℃},{D=22},{S=120},{N=28},{LD=424},{LX=304},{B=10},{H=264},{A=5},{PDF=nsj.pdf},{PPATH=nsj/nsj4.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
NSJ - 氮气弹簧-头部安装U型
Bill of material
NSJ-D22-S120-N28
订购号
NSJ-D22-S120-N28
NSJ-D22-S120-N28
代号
NSJ
类型
头部安装U型
气缸材质
20#冷拔精密无缝钢管
活塞杆
45#
气体
氮气(N2)
活塞杆
镀硬铬
前端部
镀白锌
气缸
烤漆(黑色亚光)
使用温度
-20℃-60℃
D
22
mm
行程
120
120
mm
氮气反作用力
28
28
mm
最大长度
424
424
mm
最小长度
304
304
mm
B
10
mm
H
264
264
mm
PDF
nsj.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성