NSD-D18-S120-N400
A&T-3D Gallery
zonghe
danqitanhuang
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/danqitanhuang/nsd.prj},{NB=NSD-D18-S120-N400},{CODE=NSD},{D=18},{S=120},{N=400},{KG=40.8},{LD=365},{LX=245},{B=8},{H=223},{A=23},{PDF=nsd.pdf},{LX1=安装方向限定型},{CZ1=20#冷拔精密无缝钢管},{CZ2=45#},{CZ3=聚缩醛树脂(白色)},{CZ4=氮气(N2)},{BMCL1=烤漆(黑色亚光)},{BMCL2=镀硬铬},{SYWD=-20℃-60℃},{PPATH=nsd/nsd5.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 46
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
NSD - 氮气弹簧-安装方向限定型
Bill of material
NSD-D18-S120-N400
订购号
NSD-D18-S120-N400
NSD-D18-S120-N400
代号
NSD
D
18
18
行程
120
120
氮气反作用力
400
400
氮气反作用力
40.8
40.8
最大长度
365
365
最小长度
245
245
B
8
8
H
223
223
A
23
23
PDF
nsd.pdf
nsd.pdf
类型
安装方向限定型
气缸材质
20#冷拔精密无缝钢管
20#冷拔精密无缝钢管
活塞杆材质
45#
衬套
聚缩醛树脂(白色)
气体
氮气(N2)
气缸表面处理
烤漆(黑色亚光)
活塞杆
镀硬铬
使用温度
-20℃-60℃
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성