GSKAZAR-2.5-25-B-16-K12
A&T-3D Gallery
zonghe
chilun
xiechilun
zhuichilun
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/chilun/xiechilun/zhuichilun/gskazar.prj},{NB=GSKAZAR-2.5-25-B-16-K12},{CODE=GSKAZAR},{CZ=45#},{RCL=齿面高频淬火},{CMYD=50~60HRC},{BMCL=齿面以及外表面氧化},{MS=2.5},{CS=25},{XZ=B},{D=16},{D1=45},{D2=62.5},{D3=65.54},{E=50},{F=29.57},{G=20.27},{H=14.0},{L=26},{J=14},{XD=37},{WQ1=54.3},{CM1=94.5},{WQ2=5.54},{CM2=9.64},{CX=0.05~0.11},{ZL=0.37},{CSB=1},{LXJ=35°},{YLJ=20°},{XING=格里森},{JD=1},{PDF=gskazar.pdf},{A=5},{B=2},{M1=4},{K=K},{K1='K','N'},{T=2.300},{BS=5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
GSKAZAR - 模数2~4
Bill of material
GSKAZAR-2.5-25-B-16-K12
bestellnummer
GSKAZAR-2.5-25-B-16-K12
GSKAZAR-2.5-25-B-16-K12
CODE
GSKAZAR
GSKAZAL
GSKAZAR
GSKAZAL
材质
45#
热处理
齿面高频淬火
齿面硬度
50~60HRC
表面处理
齿面以及外表面氧化
模数
2.5
2.5
齿数
25
25
形状
B
B
孔径
16
16
mm
轮毂径
45
45
mm
分度圆直径
62.5
62.5
mm
齿顶圆直径
65.54
65.54
mm
组装距离
50
50
mm
全长
29.57
29.57
mm
齿顶距离
20.27
20.27
mm
轮毂长
14.0
14.0
mm
孔长
26
26
mm
齿宽
14
14
mm
支撑面直径
37
37
mm
许用扭矩弯曲强度
54.3
54.3
N·m
许用扭矩齿面强度
94.5
94.5
N·m
许用扭矩弯曲强度
5.54
5.54
Kgf·m
许用扭矩齿面强度
9.64
9.64
Kgf·m
侧隙
0.05~0.11
0.05~0.11
mm
质量
0.37
0.37
kg
齿数比
1
螺旋角
35°
压力角
20°
齿形
格里森
精度等级
1
pdf
gskazar.pdf
A
5
5
B
2
2
M1
4
4
T
2.300
2.300
BS
5
5
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성